20547165
77420
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 110.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 4.331 in |
Înălțime totală | 56.0 mm |
Înălțime totală | 2.205 in |
Adâncime totală | 18.0 mm |
Adâncime totală | 0.709 in |
Lungime orificiu de montare | 103.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 4.055 in |
Lățime orificiu de montare | 49.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 1.929 in |
Formă mâner | Dreptunghiular |
Stil mâner | Mânere tragere |
Tip montare | Fixare cu siguranţă |
Material mâner | ABS |
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.