Meniu Caută

187.0 mm 79.0 mm ABS Negru

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Înlocuiește art. nr.: 493463
Numărul piesei Essentra:

20512804

Numărul piesei producătorului:

87420

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 74,1816 RON
5 + 66,7634 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,18 RON

1 x 74,1816 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mânere tragere
Tip montare Fixare cu siguranţă
Material mâner ABS
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne