Meniu Caută

Roată de mână 25.0 mm M6 35.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10188187

Numărul piesei producătorului:

1219002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 499 7,2425 RON
500 + 6,5819 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

181,06 RON

25 x 7,2425 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne