Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0104 RON - 55,8244 RON | 1 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 21,0638 RON - 26,1861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 26,593 RON - 33,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 18,8185 RON - 18,9028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 10,6092 RON - 10,7635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetat mamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 18,8185 RON - 18,9028 RON | 70 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 20,1658 RON - 20,264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 28,8243 RON - 28,9646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 54,4771 RON - 55,277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,2411 RON - 13,093 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 12,279 RON - 13,7666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 18,1014 RON - 19,4501 RON | 9 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 25,737 RON - 28,8944 RON | 5 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 47,9376 RON - 70,5032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M16
|
Filetat mamă
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 11,9984 RON - 13,3877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 20,671 RON - 23,197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 25,2199 RON - 27,1263 RON | 5 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 52,0775 RON - 76,5936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8
|
Filetat mamă
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 6,7027 RON - 17,5444 RON | 2 În stoc |
|
M8
|
|
|
Fenolic
|
||
| 4,3547 RON - 11,1114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
|
|
Fenolic
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina