Meniu Caută

Roată de mână 32.0 mm M6 20.0 mm Oțel inoxidabil PA

Numărul piesei Essentra:

10188347

Numărul piesei producătorului:

1219019

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 699 16,4292 RON
700 + 14,6493 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

410,73 RON

25 x 16,4292 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel inoxidabil
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne