Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M8 16.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10188408

Numărul piesei producătorului:

1219026

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 399 13,0612 RON
400 + 11,7058 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

326,53 RON

25 x 13,0612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne