Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M6 16.0 mm Oțel inoxidabil PA

Numărul piesei Essentra:

10188460

Numărul piesei producătorului:

1219032

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 58,0936 RON
25 - 399 25,6295 RON
400 + 22,9872 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,09 RON

1 x 58,0936 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel inoxidabil
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne