Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10188521

Numărul piesei producătorului:

1219038

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 17,9351 RON
200 + 17,1173 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

179,35 RON

10 x 17,9351 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne