Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 40.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10188545

Numărul piesei producătorului:

1219040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 19,6328 RON
150 + 17,4834 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

196,33 RON

10 x 19,6328 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne