Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm M12 40.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10188637

Numărul piesei producătorului:

1219049

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 119 27,1492 RON
120 + 24,1782 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

271,49 RON

10 x 27,1492 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne