Meniu Caută

Volan cu 3 spițe 177.0 mm (OD) 32.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10213988

Numărul piesei producătorului:

1340327

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 74,7255 RON
5 - 9 59,7749 RON
10 - 49 54,5586 RON
50 + 50,8073 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,73 RON

1 x 74,7255 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8
Material prizon Oțel galvanizat
Număr de lobi 3
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Culoare capac Gri
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Filetate

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne