Meniu Caută

Mânere cu 4 brațe Mamă 308.0 mm 8 38.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10214015

Numărul piesei producătorului:

1340330

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 368,9862 RON
5 - 9 295,178 RON
10 - 49 269,3704 RON
50 + 250,915 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

368,99 RON

1 x 368,9862 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8
Material prizon Oțel galvanizat
Număr de lobi 4
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Filetate

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne