Meniu Caută

Mâner cu lobi 33.0 mm M6 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352236

Numărul piesei producătorului:

1495490

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 14 127,8389 RON
15 + 121,9923 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

127,84 RON

1 x 127,8389 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel inoxidabil
Tip montare Filetat mamă
Culoare Argintiu
Cod Vamal 7326909890
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne