Meniu Caută

Roată de mână 45.0 mm M8 30.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10637753

Numărul piesei producătorului:

260083018235

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 45,1736 RON
10 - 49 44,9198 RON
50 + 44,4656 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,17 RON

1 x 45,1736 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 30.0 mm
Material prizon Oțel
Diametrul mânerului sferic 45.0 mm
Înălțime totală 56.0 mm
Tip montare Filetat tată
Culoare Roșu
Culoare capac Roșu
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PA
Stil articulație Filetate

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne