Meniu Caută

Roată de mână 56.0 mm M10 20.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10364390

Numărul piesei producătorului:

260102000935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 48,1375 RON
10 - 49 47,8911 RON
50 + 47,4119 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,14 RON

1 x 48,1375 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 6
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Culoare capac Portocaliu
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne