Meniu Caută

Roată de mână 56.0 mm M10 30.0 mm Oțel PA

Numărul piesei Essentra:

10364451

Numărul piesei producătorului:

260103061335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 48,6715 RON
10 - 49 48,4113 RON
50 + 47,9322 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,67 RON

1 x 48,6715 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 13
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Culoare capac Gri
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne