Meniu Caută

Roată de mână 56.0 mm Inserție M10 PA Portocaliu

Numărul piesei Essentra:

10639450

Numărul piesei producătorului:

260561000935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 46,9634 RON
10 - 49 46,723 RON
50 + 46,2555 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,96 RON

1 x 46,9634 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 11.0 mm
Material prizon Oțel placat cu zinc
Diametrul mânerului sferic 56.0 mm
Înălțime totală 29.0 mm
Tip montare Mamă
Culoare Portocaliu
Culoare capac Portocaliu
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic Nailon
Stil articulație Inserție

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne