Meniu Caută

Roată de mână 32.0 mm Mamă M6 PP

Numărul piesei Essentra:

10222607

Numărul piesei producătorului:

264063218211

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 18,4418 RON
50 + 18,3595 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

184,42 RON

10 x 18,4418 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Alamă
Tip montare Filetat mamă
Culoare capac Roșu
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne