Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Mamă M8 PP

Numărul piesei Essentra:

10222645

Numărul piesei producătorului:

264084018211

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 19,7698 RON
50 + 19,6739 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

197,70 RON

10 x 19,7698 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Alamă
Tip montare Filetat mamă
Culoare capac Roșu
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne