Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm Threaded Female M10 PP

Numărul piesei Essentra:

10629062

Numărul piesei producătorului:

264105000911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 27,5689 RON
50 + 27,4354 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

275,69 RON

10 x 27,5689 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 32.0 mm
Material prizon Alamă
Diametrul mânerului sferic 50.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Culoare capac Portocaliu
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne