Meniu Caută

Roată de mână 63.0 mm Mamă M12 PP

Numărul piesei Essentra:

10222713

Numărul piesei producătorului:

264126359911

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 32,4887 RON
50 + 32,3381 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

324,89 RON

10 x 32,4887 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material prizon Alamă
Tip montare Filetat mamă
Culoare capac Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne