Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm Mamă M10 PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10364963

Numărul piesei producătorului:

265105059911

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 22,9597 RON
50 + 22,8365 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

229,60 RON

10 x 22,9597 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Metal
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PP
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne