Meniu Caută

Roată de mână 32.0 mm Tată M6 PP

Numărul piesei Essentra:

10222836

Numărul piesei producătorului:

266063000911

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 18,4418 RON
50 + 18,3595 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

184,42 RON

10 x 18,4418 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Tip montare Filetat tată
Culoare capac Portocaliu
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Tată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne