Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Tată M8 PP

Numărul piesei Essentra:

10222935

Numărul piesei producătorului:

266082559911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 16,0595 RON
50 + 15,9773 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

160,60 RON

10 x 16,0595 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Tip montare Filetat tată
Culoare capac Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Tată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne