Meniu Caută

Roată de mână moale 43.0 mm Mamă M8 PP; TPE Albastru

Numărul piesei Essentra:

10364987

Numărul piesei producătorului:

267084300939

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 40,1831 RON
10 - 49 39,9776 RON
50 + 39,5806 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,18 RON

1 x 40,1831 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Alamă
Tip montare Filetat mamă
Culoare Albastru
Culoare capac Portocaliu
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne