Meniu Caută

Roată de mână moale 53.0 mm Mamă M10 PP; TPE Gri

Numărul piesei Essentra:

10365021

Numărul piesei producătorului:

267105361339

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 54,6955 RON
10 - 49 54,4628 RON
50 + 53,9288 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

54,70 RON

1 x 54,6955 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Alamă
Tip montare Filetat mamă
Culoare Gri
Culoare capac Gri
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne