Meniu Caută

Roată de mână moale 53.0 mm Tată M10 PP; TPE Negru

Numărul piesei Essentra:

10223239

Numărul piesei producătorului:

268103059939

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 54,4628 RON
10 - 49 54,2027 RON
50 + 53,6687 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

54,46 RON

1 x 54,4628 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Culoare capac Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Tată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne