Meniu Caută

Roată de mână moale 53.0 mm Tată M10 PP; TPE Negru

Numărul piesei Essentra:

10637647

Numărul piesei producătorului:

268103061339

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 53,1344 RON
10 - 49 52,8806 RON
50 + 52,3597 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

53,13 RON

1 x 53,1344 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 30.0 mm
Material prizon Oțel
Diametrul mânerului sferic 53.0 mm
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Culoare capac Gri
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Tată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne