Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M8 30.0 mm Oțel Copolimer fenolic

Numărul piesei Essentra:

10246481

Numărul piesei producătorului:

460564

23 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 37,6914 RON
100 + 17,6122 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

376,91 RON

10 x 37,6914 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic Copolimer fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne