Meniu Caută

Roată de mână 80.0 mm M12 35.0 mm Oțel Fenolic

Numărul piesei Essentra:

10246504

Numărul piesei producătorului:

460566

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 71,9074 RON
100 + 33,8854 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

71,91 RON

1 x 71,9074 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne