Meniu Caută

Roată de mână 32.0 mm M6 30.0 mm Oțel Fenolic

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10251898

Numărul piesei producătorului:

462052

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,6147 RON
200 + 4,4615 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

232,29 RON

20 x 11,6147 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne