Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 40.0 mm Oțel Fenolic

Black M10 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10251935

Numărul piesei producătorului:

462056

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 27,6133 RON
100 + 13,3619 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

276,13 RON

10 x 27,6133 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Prezon filetat
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne