Meniu Caută

Roată de mână 32.0 mm M6 15.0 mm Oțel Fenolic

Black M6 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10251942

Numărul piesei producătorului:

462057

216 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 12,9868 RON
200 + 4,9809 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

259,74 RON

20 x 12,9868 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Număr de lobi 7
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne