Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M8 30.0 mm Oțel Fenolic

Black M8 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10251997

Numărul piesei producătorului:

462062

46 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 25,4031 RON
80 + 9,7089 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

203,22 RON

8 x 25,4031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 7
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne