Meniu Caută

Roată de mână 63.0 mm M10 9.0 mm Oțel Fenolic

Black M10 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10252024

Numărul piesei producătorului:

462065

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 39 42,5196 RON
40 + 15,3825 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

170,08 RON

4 x 42,5196 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 7
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic Fenolic
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne