Meniu Caută

Buton moale 28.0 mm M5 10.0 mm Oțel TPE

Numărul piesei Essentra:

10271308

Numărul piesei producătorului:

491317

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 6,7557 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

67,56 RON

10 x 6,7557 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Filetat mamă
Culoare Negru
Culoare capac Natural
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Șurub

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne