Meniu Caută

Buton moale 50.0 mm M8 40.0 mm Oțel TPE

Numărul piesei Essentra:

10271483

Numărul piesei producătorului:

491335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 17,0186 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

170,19 RON

10 x 17,0186 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Culoare capac Natural
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic TPE
Stil articulație Șurub

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne