Meniu Caută

Roată de mână 28.0 mm M6 9.0 mm PP

Numărul piesei Essentra:

10275245

Numărul piesei producătorului:

493904

253 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,8498 RON
100 + 10,7082 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

128,50 RON

10 x 12,8498 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Număr de lobi 5
Tip montare Threaded Through Hole
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Inserție

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne