Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M8 20.0 mm Oțel PP

Numărul piesei Essentra:

10275306

Numărul piesei producătorului:

493910

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 13,4856 RON
100 + 11,2539 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

134,86 RON

10 x 13,4856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 5
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne