Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm M10 60.0 mm Oțel PP

Numărul piesei Essentra:

10275740

Numărul piesei producătorului:

493954

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 32,4527 RON
100 + 26,7173 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

324,53 RON

10 x 32,4527 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne