Meniu Caută

Mâner cu lobi 40.0 mm M6 (L)

Roți de mână standard prizoane și bucșe turnate, pentru o rezistență maximă.
Numărul piesei Essentra:

10280423

Numărul piesei producătorului:

497470

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 13,9648 RON
500 + 5,1839 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

698,24 RON

50 x 13,9648 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Număr de lobi 3
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne