Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm M8 20.0 mm Oțel PA

Mânerul negru cu șurub tată M8 are un diametru de , cu 4 lobi, pentru o prindere excelentă și confort în timpul operațiilor de ajustare.
Numărul piesei Essentra:

10280478

Numărul piesei producătorului:

497475

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 23,4555 RON
250 + 6,9385 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

586,39 RON

25 x 23,4555 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 4
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne