Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm M8 40.0 mm Oțel PA

Roți de mână standard prizoane și bucșe turnate, pentru o rezistență maximă.
Numărul piesei Essentra:

10280577

Numărul piesei producătorului:

497485

162 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 23,591 RON
250 + 7,2309 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

589,78 RON

25 x 23,591 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 3
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne