Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M6 20.0 mm Oțel PA

Black M6 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10280669

Numărul piesei producătorului:

497494

460 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 20,4727 RON
500 + 6,2871 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 023,64 RON

50 x 20,4727 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oțel
Număr de lobi 6
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne