Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm M8 15.0 mm Oțel PA

Mânerul negru cu șurub tată M8 are un diametru de , cu 6 lobi, pentru o prindere excelentă și confort în timpul operațiilor de ajustare.
Numărul piesei Essentra:

10280713

Numărul piesei producătorului:

497499

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 21,015 RON
500 + 6,5264 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 050,75 RON

50 x 21,015 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material prizon Oțel
Număr de lobi 6
Tip montare Filetat tată
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PA
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne