Meniu Caută

Manșon de protecție la foc 30.0 mm 25.0 m Gri

Numărul piesei Essentra:

10307052

Numărul piesei producătorului:

56630

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 7 153,1367 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

7 153,14 RON

1 x 7 153,1367 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 30.0 mm
Material interior Fir din silicat de calciu
Material manșon Cauciuc siliconic
Lungime rolă 25.0 m
Material Silicon
Culoare Gri
Caracteristici speciale Silicon extrudat gros
Preț per Rolă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne