Meniu Caută

Manșoane anti-incendiu

În stoc

Manșoanele de protecție la foc Standard și Premium protejează cablurile, conductele hidraulice și furtunurile de cauciuc de temperaturi extreme, flăcări, radiații termice și deversări de metale lichide. Manșonul interior are capacități izolatoare puternice și poate rezista la temperaturi de până la 700 C. Varianta Standard are un capac exterior mai subțire decât opțiunea Premium.

  • Protejează împotriva temperaturilor ridicate, căldurii iradiate, flăcărilor directe și stropirii cu metal lichid
  • Păstrează bine forma pentru o aplicare facilă.
  • Ideale pentru cabluri, conducte hidraulice și furtunuri.
  • Micron Calcium Silicate Yarn este construit din mătase pentru a evita reziduurile care apar adesea din alternativa din fibră de sticlă.
Material: Silicon Culoare: Argintiu, Roșu, Gri Cod Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material interior ID Culoare Lungime rolă Material Cumpără
201,9239 RON - 201,9239 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
30.0 mm
Roșu
40.0 m
147,6893 RON - 147,6893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
25.0 mm
Roșu
40.0 m
343,5512 RON - 343,5512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
50.0 mm
Roșu
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
22.0 mm
Gri
25.0 m
126,8497 RON - 126,8497 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
15.0 mm
Roșu
40.0 m
438,3176 RON - 509,6958 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
10.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
949,6882 RON - 1 092,1997 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
30.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
747,6696 RON - 946,5833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
25.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
112,1799 RON - 112,1799 RON 40 În stoc
Fir din silicat de calciu
10.0 mm
Roșu
40.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
60.0 mm
Gri
25.0 m
144,1729 RON - 144,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
22.0 mm
Roșu
40.0 m
278,6163 RON - 278,6163 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
40.0 mm
Roșu
40.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
32.0 mm
Gri
25.0 m
140,6564 RON - 140,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
20.0 mm
Roșu
40.0 m
245,9331 RON - 245,9331 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
35.0 mm
Roșu
40.0 m
584,4235 RON - 728,1331 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
16.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
20.0 mm
Gri
25.0 m
Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
30.0 mm
Gri
25.0 m
11 666,2449 RON - 11 666,2449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fir din silicat de calciu
50.0 mm
Gri
25.0 m
730,5294 RON - 873,7623 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fibră de sticlă țesută de volum mare
20.0 mm
Argintiu
30.5 m
Silicon
  • din 2
Manșon de protecție la foc 10.0 mm 40.0 m Roșu Silicon

10308103

Interval de preț
112,1799 RON - 112,1799 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    10.0 mm
  • Material interior
    Fir din silicat de calciu
  • Lungime rolă
    40.0 m
  • Culoare
    Roșu
  • Preț per
    Metru