Meniu Caută

Manşon reflectorizant de căldură 25.0 mm 30.5 m Argintiu

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 25.0 mm | 0.984 in.
Numărul piesei Essentra:

10310229

Numărul piesei producătorului:

900407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 923,4958 RON
5 - 9 849,6147 RON
10 + 729,4338 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

923,50 RON

1 x 923,4958 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 25.0 mm
Material interior Fibră de sticlă țesută de volum mare
Lungime rolă 30.5 m
Material Silicon
Culoare Argintiu
Caracteristici speciale Reflectă peste 95% din energia radiată
Cod Vamal 7019900085

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne