Meniu Caută

Ferită cu carcasă 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Poliamidă

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Numărul piesei Essentra:

10314388

Numărul piesei producătorului:

MSFC-5EX

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 1599 14,394 RON
1600 + 12,9546 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

5 757,60 RON

400 x 14,394 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Filtre EMI pentru cablu rotund cu carcasă de plastic cu închidere/deschidere
Diametru total 18.0 mm
Lățime 31.0 mm
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne