Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
4,3228 RON - 4,8032 RON 88 În stoc
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
1,5411 RON - 1,7124 RON 3800 În stoc
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
0,1269 RON - 0,141 RON Solicitați termenul de livrare aici
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
10319208 3,8002 RON - 4,2225 RON 352 În stoc
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
14,7336 RON - 16,3707 RON 2320 În stoc
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,8603 RON - 0,9559 RON Solicitați termenul de livrare aici
85 Ω
10.0 mm
54 Ω
6,6281 RON - 7,3645 RON 37 În stoc
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
2,0528 RON - 2,2809 RON Solicitați termenul de livrare aici
230 Ω
25.0 mm
145 Ω
1,8768 RON - 2,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
1,6202 RON - 1,8002 RON Solicitați termenul de livrare aici
92 Ω
15.0 mm
60 Ω
1,5234 RON - 1,6926 RON 100 În stoc
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
3,1658 RON - 3,5176 RON Solicitați termenul de livrare aici
255 Ω
28.5 mm
164 Ω
1,77 RON - 1,9666 RON Solicitați termenul de livrare aici
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
2,5426 RON - 2,8252 RON 76 În stoc
128 Ω
28.5 mm
81 Ω
4,0499 RON - 4,4998 RON 94 În stoc
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
2,1246 RON - 2,3606 RON 4000 În stoc
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
0,2284 RON - 0,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,1523 RON - 0,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,1557 RON - 0,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,3808 RON - 0,4231 RON 1724 În stoc
72 Ω
49 Ω
  • din 11
Ferită cilindrică 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Interval de preț
4,8032 RON - 4,3228 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    210 Ω
  • Lungime totală
    29.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
Ferită cilindrică 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Interval de preț
1,7124 RON - 1,5411 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    138 Ω
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
Ferită cilindrică 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Interval de preț
4,2225 RON - 3,8002 RON

Niveluri de stoc
352 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    170 Ω
  • Lungime totală
    28.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Interval de preț
16,3707 RON - 14,7336 RON

Niveluri de stoc
2320 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    127 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    195 Ω
  • Lungime totală
    28.57 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
Ferită cilindrică 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Interval de preț
7,3645 RON - 6,6281 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    243 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    323 Ω
  • Lungime totală
    31.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Interval de preț
1,6926 RON - 1,5234 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    264 Ω
  • Lungime totală
    25.4 mm
  • Material de ferită
    K5B
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Interval de preț
2,8252 RON - 2,5426 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    81 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    128 Ω
  • Lungime totală
    28.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Interval de preț
4,4998 RON - 4,0499 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    148 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    241 Ω
  • Lungime totală
    28.57 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Interval de preț
2,3606 RON - 2,1246 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    77 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    116 Ω
  • Lungime totală
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Interval de preț
0,4231 RON - 0,3808 RON

Niveluri de stoc
1724 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    49 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    72 Ω
  • Material de ferită
    K5B
  • Cod Vamal
    8504901100